Référence du système

Décapage avec ZiMo

Solutions système | Mobilité | Médecine et pharmacie

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000

  • Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Commande via IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Commande via IO-Link
plus
Task & Solution

Notre ZiMo - équipé du cobot CRX de FANUC Europe - combine une robotique de pointe avec une flexibilité pratique et fait passer votre automatisation au niveau supérieur. Que ce soit pour l'assemblage, les applications pick-and-place ou le chargement de machines, notre cellule robotisée ZiMo convainc par sa flexibilité mobile, sa mise en service rapide et sa grande convivialité - quel que soit le secteur. Dans ce contexte, notre préhenseur rotatif parallèle à deux mâchoires de la série REP2000 réunit la préhension et la rotation en un seul module compact et pose ainsi de nouveaux jalons en matière d'efficacité et de gain de place. Le système à rotation infinie convainc avec 5 millions de cycles sans entretien, permet une utilisation optimale de l'espace disponible et offre une fonctionnalité maximale dans une version robuste.

Faits saillants et données techniques
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • Auto-maintien mécanique

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message